AVENTICS-R503A1B40M11BF1

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 503 R503A1B40M11BF1

Product Description

DIST. 503 (26MM) 5/2, SOLENOID AIR RETUR

B10
acionamento
elétrico
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
1200 l/min
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-15% / +10%
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade
vedação metálica
Consumo de corrente DC
1.4 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
15 ms
Tempo tip. de desligamento
15 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.236 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Ar de comando exaustão de ar
com escape captado do ar de comando
Consumo de corrente DC
1.4 W

Características

  • Disponível nos modelos gaveta-e-manga ou selo de borracha
  • As versões de propriedade e ISO permitem que a válvula atenda a uma variedade de aplicações.
  • Maior eficiência energética por meio de reguladores de pressão.
  • Baixo consumo de energia (1,7 W para aplicações CC).
  • Design modular e placas de circuito de plug-in para uma configuração fácil e eliminação de fiação.
  • A taxa de ciclo da máquina pode ser otimizada por meio de controles de velocidade.
  • O isolamento por pressão de válvulas individuais permite fácil manutenção.

Documentação e desenhos