AVENTICS-R501AY428501001

AVENTICS™ Acessórios placa de passagem-bloqueio R501AY428501001

Product Description

501 SAND SHUT OFF KIT

Lote de fornecimento
Placa de passagem-bloqueio, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
2
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.11 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
aço zincado