AVENTICS-R501ARS52JA0010

AVENTICS™ Regulador de pressão placa de passagem, série 501 R501ARS52JA0010

Product Description

501 STANDARD REGULATOR KIT

Lote de fornecimento
Placa de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação, Manômetros
Pressão de operação mín.
0.7 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.028 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de nitrila
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos