AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

Product Description

AOF-1L

Nota
Boa proteção anticorrosiva para uma maior durabilidade dos componentes, As boas propriedades de penetração facilitam a rápida desmontagem de componentes e reduzem tempos de inatividade, NSF H1: registrado para aumentar a fiabilidade dos processos, Lubrificante totalmente sintético de alta qualidade
Tipo
Óleo
Viscosidade cinemática em
40 °C
Viscosidade cinemática
15 cSt
Recipiente
Caixa
Volume
1 L
Temperatura mín. do⌙fluido.
-45 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
110 °C
Classe de viscosidade
ISO VG 15
Peso
1 kg