Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R481633893

AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633893

Product Description

SPRA-BL-100-1000

Piston Ø
100 mm
Piston rod thread
M27x2
Max. dynamic axial force
60 kN
Max. static axial force
60 kN
Max. dyn. axial force L10
60 kN
Dynamic load capacity
41.3 kN
Max. torque (for Fmax)
225 Nm
Max. linear speed
750 mm/s
Max. rotational speed
2250 1/min
Max. acceleration
12 m/s²
Duty cycle
100 %
Screw type
Ball screw
Screw diameter
40 mm
Screw lead
20 mm
Lead accuracy
G9
Stroke
1000 mm
Internal overstroke (double)
2 mm
Backlash
0.2 mm
Efficiency %
>85
Inertia at 0 mm stroke
0.00051 *10-⁴ kgm²
Inertia per 100 mm stroke
0.000138 *10-⁴ kgm²
Weight 0 mm stroke
12.3 kg
Weight +100 mm stroke
2.7 kg
Protection class
IP54S
Max. humidity
95 %

Características

  • Posicionamento múltiplo com alto nível de precisão e repetibilidade.
  • Disponível nos tamanhos 32, 40, 63 e 100.
  • Alta versatilidade do produto com três tecnologias de parafuso diferentes para cobrir uma ampla gama de requisitos de aplicação.
  • Flexibilidade na montagem dos cilindros e em conformidade com a norma ISO 15552 e ampla gama de acessórios disponíveis.
  • Dimensione e personalize sua solução de atuador elétrico com facilidade com ferramentas e configuradores on-line interconectados.

Documentação e desenhos