AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633798

Product Description

SPRA-LS-032-150

Piston Ø
32 mm
Piston rod thread
M10x1,25
Max. dynamic axial force
0.3 kN
Max. static axial force
0.7 kN
Max. torque (for Fmax)
0.24 Nm
Max. linear speed
60 mm/s
Max. rotational speed
2400 1/min
Max. acceleration
1 m/s²
Duty cycle
60 %
Screw type
Lead screw
Screw diameter
9 mm
Screw lead
1.5 mm
Stroke
150 mm
Internal overstroke (double)
1 mm
Efficiency %
30
Inertia at 0 mm stroke
0.0413 *10-⁴ kgm²
Inertia per 100 mm stroke
0.0036 *10-⁴ kgm²
Weight 0 mm stroke
0.74 kg
Weight +100 mm stroke
0.34 kg
Standardization
ISO 15552
Protection class
IP54S
Max. humidity
95 %
Min. ambient temperature
0 °C
Max. ambient temperature
50 °C

Características

  • Posicionamento múltiplo com alto nível de precisão e repetibilidade.
  • Disponível nos tamanhos 32, 40, 63 e 100.
  • Alta versatilidade do produto com três tecnologias de parafuso diferentes para cobrir uma ampla gama de requisitos de aplicação.
  • Flexibilidade na montagem dos cilindros e em conformidade com a norma ISO 15552 e ampla gama de acessórios disponíveis.
  • Dimensione e personalize sua solução de atuador elétrico com facilidade com ferramentas e configuradores on-line interconectados.

Documentação e desenhos