AVENTICS-R480698480

AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698480

Product Description

1.5X4 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Normas
NFPA
Modelo
Diâmetro do orifício: Ø 1-1/2'' - 4", Fixação roscada: NFPA MX5, Rosca de biela do pistão KK1
Ø De pistão
38.1 mm
Curso
101.6 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
pneumático
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Material separador
Poliuretano
Pressão para definir as forças de pistão
90 psi
Força de pistão em retração
391.46 N
Força de pistão em extensão
707.3 N
Temperatura ambiente mín.
-23.33 °C
Temperatura ambiente máx.
73.88 °C
Pressão de operação mín.
1.38 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
3/8 NPTF
Rosca de biela do pistão
7/16-20 UNF
Velocidade máx.
2 m/s
Temperatura mín. do⌙fluido.
-23.33 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
73.88 °C
Fluido
Ar comprimido
Haste do pistão
aço ao carbono
Material da tampa frontal
alumínio fundido sob pressão
Tubo de cilindro
Alumínio
Tampa final
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Padrão de pistão magnético para sensores
  • Tubulação de alumínio resistente e não corroído
  • Haste de pistão de aço carbono resistente
  • Compatível com NFPA

Documentação e desenhos