Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R480640200

AVENTICS™ Minicarro, Série MSC-HG-PM/PE R480640200

Product Description

MSC-DA-016-0125-HG-PM-PE-02-M-S-0-0-ACC

Ø De pistão
16 mm
Curso
125 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Easy2Combine
apto
pistão duplo
com pistão duplo
Conexão
M5
Amortecimento
pneumático
Precisão de repetibilidade
0,3 mm
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Força de pistão em retração, teoricamente
218 N
Força de pistão em extensão, teoricamente
182 N
Velocidade máx.
0.8 m/s
Comprimento de amortecimento
7 mm
Energia de amortecimento
0.06 J
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
com guia de esfera sobre régua integrada
Com guia linear com patins de esferas "High Performance" integrada"
Peso
1.94 kg
Material de caixa
Alumínio

Características

  • Alto torque e absorção de carga com estabilidade máxima
  • Design compacto
  • Interface Easy-2-Combine

Documentação e desenhos