AVENTICS-R480627286

AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 15552, Série ITS R480627286

Product Description

ITS-DA-160-0100-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Normas
ISO 15552
Ø De pistão
160 mm
Curso
100 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, opcional em ATEX
Certificados
opcional em ATEX
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
11875 N
Força de pistão em extensão
12667 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 3/4
Rosca de biela do pistão
M36x2
Comprimento de amortecimento
46 mm
Energia de amortecimento
160 J
Peso 0 mm curso
12.5 kg
Peso +10 mm curso
0.21 kg
Curso máx.
2700 mm
Fluido
Ar comprimido

Características

  • Um único cilindro da série ITS (ISO 15552) pode mover até cinco toneladas em uma ampla faixa de curso, desde somente alguns centímetros até 2.700 mm
  • Permite a automação simples e econômica de aplicações extremamente intensas.
  • Opções com pistão de 160 mm a 320 mm de diâmetro
  • O sistema de vedação modular proporciona soluções personalizadas para aplicações específicas que funcionam de forma eficiente, além de reduzir a necessidade de manutenção.
  • Design otimizado para material
  • Conceito de amortecimento otimizado: oportunidade de usar o elemento de amortecimento elástico ou o amortecimento pneumático
  • Sensores analógicos de medição de distância estão disponíveis

Documentação e desenhos