Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R452000628

AVENTICS™ Cilindro compacto, Série CCI-SC R452000628

Product Description

CCI-SA-032-15-ST-NR

Normas
Baseado na ISO 21287
Ø De pistão
32 mm
Curso
15 mm
Conexões
G 1/8
Princípio de ação
De efeito simples, estendido sem pressão
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Características dos cilindros
Do pivô Modelo, com trava de segurança não girável
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
309 N
Força de pistão em extensão
507 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Força da mola máx.
35 N
Carga radial de mancal máx. perm.
3720 N
Máx. carga de rolamento radial admissível F durante a operação de comutação
570 N
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Haste do pistão
Aço inoxidável
Material da tampa frontal
Alumínio

Características

  • Construção robusta: alta resistência a choques e cargas radiais para parar com segurança as cargas de embalagens de até 90 kg em esteiras transportadoras e outras máquinas especiais
  • Segurança em aplicações: os cilindros de ação única e de ação dupla com mola possibilitam a parada segura das massas em uma emergência ou falha de pressão
  • Fácil de montar: dimensões do orifício de montagem padrão compatíveis com a ISO 21287
  • Redução de ruído: acolchoamento elástico nas extremidades e silenciadores da exaustão de ar entregues montados em cilindros de ação única
  • Opções de design de haste: munhão, munhão com antirrotação e rolo para melhor atender às necessidades da aplicação
  • Flexibilidade para instalação: dois parafusos M3x8 padrão permitem orientação fácil de 90° para alinhar a haste e o rolo com as cargas transportadas

Documentação e desenhos