Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R450055453

AVENTICS™ Série AP - inch R450055453

Product Description

VVAP-NPTF-3/2NC-PAN

acionamento
mecânico
Princípio de comutação
3/2
conexão de ar comprimido saída
1/8-27 NPTF
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Elemento de acionamento
instalação de painel elétrico
Modelo
válvula de assento
conexão de placa
conexão de tubo
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-30 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada
1/8 NPT
Saída de ar da conexão de ar comprimido
1/8 NPT
Fluxo nominal Qn 1 para 2
250 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
150 l/min
Peso
0.09 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Válvulas leves e resistentes
  • Controles de acionamento mecânico variados
  • Instalação em painel

Documentação e desenhos