Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432016582

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07 R432016582

Product Description

CD07-SS-110VAC

acionamento
elétrico
tamanho
CD07 - inch
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
1200 l/min
Conexão de ar comprimido
1/4 NPT
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
110 V AC
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica
EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Índice de compatibilidade
13, 14
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
25 ms
Tempo tip. de desligamento
45 ms
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.57 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro, Zinco moldado a pressão

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos