Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432013832

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série Rotair® R432013832

Product Description

ROTAIR-BLOCK-N038-2POS

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
1082.4 l/min
conexão de ar comprimido saída
3/8 NPT
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Conexão de ar comprimido entrada
3/8 NPT
Saída de ar da conexão de ar comprimido
3/8 NPT
Peso
0.73 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Buna-N

Características

  • Qn máx. 1.100 l/min

Documentação e desenhos