AVENTICS™ Base plate R432009166

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (1)
Lateral
Conexão de ar comprimido entrada
G 3/4
conexão de ar comprimido saída
G 3/4
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Conexão exaustão de ar
G 3/4
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
tamanho
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
3.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
200 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Fluido
Ar comprimido
parafuso de fixação
M8
Peso
0.54 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão