Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432006383

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CERAM™, tamanho 1 R432006383

Product Description

CERAM-ISO1-5/3CC-DS-240VAC-I

acionamento
elétrico
tamanho
ISO 1
Princípio de comutação
5/3, posição central fechada
Funcionamento da válvula
posição central fechada
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor, não retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
1100 l/min
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Tensão↩de operação
220 V AC
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
30 mm CNOMO, Cerâmica
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
1.45 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Qn máx. 1,1 Cv a 7,5 Cv

Documentação e desenhos