Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432006321

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CERAM™, tamanho 4 R432006321

Product Description

CERAM-ISO4-5/2SR-SS-120VAC-I

acionamento
elétrico
tamanho
ISO 4
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor, não retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
7500 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Tensão↩de operação
110-120 V AC
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidade
30 mm, Cerâmica
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
2.38 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Qn máx. 1,1 Cv a 7,5 Cv

Documentação e desenhos