Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432002451

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CERAM™, tamanho 3 R432002451

Product Description

CERAM-ISO3-5/3CC-DS-E-L/COIL

acionamento
elétrico
tamanho
ISO 3
Princípio de comutação
5/3, posição central fechada
Funcionamento da válvula
posição central fechada
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
4300 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Equipamento Válvula de base
válvula de base sem bobina
Princípio de estanquidade
Cerâmica
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
2.01 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Qn máx. 1,1 Cv a 7,5 Cv

Documentação e desenhos