AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CERAM™, tamanho 2 R432002449

Product Description

CERAM-ISO2-5/2DS-I-L/COIL

acionamento
elétrico
tamanho
ISO 2
Princípio de comutação
5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor, não retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
2400 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Equipamento Válvula de base
válvula de base sem bobina
Princípio de estanquidade
30 mm CNOMO, Cerâmica
Tempo tip. de ligação
41 ms
Tempo tip. de desligamento
44 ms
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
1.12 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Qn máx. 1,1 Cv a 7,5 Cv