Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432002443

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CERAM™, tamanho 2 R432002443

Product Description

CERAM-ISO2-5/3CC-DS-I-L/COIL

acionamento
elétrico
tamanho
ISO 2
Princípio de comutação
5/3, posição central fechada
Funcionamento da válvula
posição central fechada
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor, não retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
2400 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Equipamento Válvula de base
válvula de base sem bobina
Princípio de estanquidade
30 mm CNOMO, Cerâmica
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
2.15 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Qn máx. 1,1 Cv a 7,5 Cv

Documentação e desenhos