AVENTICS-R432000792

AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série QR1-DWA R432000792

Product Description

QR1-S-DWA-D038-N038-IN

Conexão 1
3/8 NPT
Conexão 2
Ø 3/8
Direção de estrangulamento
1 > 2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
33003.36 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2
rosca externa
Estrangulador
estrangulamento de ar de entrada
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.4827 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.068 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material parafuso de estrangulamento
Latão
Material conexão de ar comprimido
Latão

Características

  • Vazões nominais de 60 l/min a 875 l/min