Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000351

AVENTICS™ Série QR1-S-MVL Mini R432000351

Product Description

QR1-S-MVL-D018-N018

Tipo de rosca
união angular longa
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
1/8 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø1/8
Tipo
QR1-S-MVL
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Peso
0.009 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão
Material rosca
Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos