Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000327

AVENTICS™ Série QR1-S-MYK Mini R432000327

Product Description

QR1-S-MYK-D018-D018

Tipo de rosca
Conector de encaixe em Y, redutor
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão de encaixe
Conexão G
Ø1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø1/8
Tipo
QR1-S-MYK
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Peso
0.005 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos