Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000301

AVENTICS™ Série QR1-S-MAI Mini R432000301

Product Description

QR1-S-MAI-D018-1032

Tipo de rosca
união rosqueada fêmea reta
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão G
10-32 UNF
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø1/8
Tipo
QR1-S-MAI
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Peso
0.005 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão
Material rosca
Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos