Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000262

AVENTICS™ Série QR1-S-RY2 Standard R432000262

Product Description

QR1-S-RY2-D014

Tipo de rosca
Conexão de encaixe Y
Tipo de conexão de ar comprimido
bucha de encaixe
Conexão G
Ø1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø1/4
Tipo
QR1-S-RY2
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.009 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos