Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000081

AVENTICS™ Série QR1-S-RIW Standard R432000081

Product Description

QR1-S-RIW-D038-N014

Tipo de rosca
União orientável angular simples, com rosca interna
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 3
Rosca interna
Tipo
QR1-S-RIW
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Peso
0.041 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão
Material rosca
Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos