Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000052

AVENTICS™ Série QR1-S-RCA Standard R432000052

Product Description

QR1-S-RCA-D014

Tipo de rosca
Tampa obturadora
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão de encaixe
Conexão G
Ø1/4
Tipo
QR1-S-RCA
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
20 Peça
Peso
0.005 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos