Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000037

AVENTICS™ Série QR1-S-RAS Standard R432000037

Product Description

QR1-S-RAS-D014-N038

Tipo de rosca
União de encaixe
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
3/8 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 2
bucha de encaixe
Conexão D
Ø1/4
Tipo
QR1-S-RAS
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.023 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material rosca
Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos