Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432000011

AVENTICS™ Série QR1-S-RWD Standard R432000011

Product Description

QR1-S-RWD-D532-1032

Tipo de rosca
União orientável angular dupla, com rosca interna
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
10-32 UNF
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø5/32
Tipo conexão de ar comprimido 3
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 3
G 1/2
Tipo
QR1-S-RWD
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.1182 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão
Material rosca
Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos