Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R431004661

AVENTICS™ Série A-Pilotair® R431004661

Product Description

PILOTAIR-2-MA-1A

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
1300 l/min
Modelo
NC
conexão de ar comprimido saída
1/4 - 18 NPTF
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
17.3 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Pressão de comando mín.
0 bar
Pressão de comando máx.
13.7 bar
Pressão de entrada, máx.
17.2 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
93 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
93 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Conexão de ar comprimido entrada
1/4 - 18 NPTF
Peso
0.23 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Qn = 1.308,72 l/min
  • Operação mecânica ou manual

Documentação e desenhos