AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002626

Product Description

CONTROLAIR-H-3-(0-65)-LB-SPR

Modelo
válvula de assento
Elemento de acionamento
Rolete sensor
Modelo
H-3
Conexão de ar comprimido entrada
1/4 NPT
conexão de ar comprimido saída
1/4 NPT
Pressão de operação mín.
0.1 bar
Pressão de operação máx
14 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
4.5 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
900 l/min
Histerese
< 0,1 bar
Peso
2.3 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno