AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000656

Product Description

M-PLUS-M-2-(0-60)PSI

Modelo
válvula de assento
Modelo
M-2 manípulo com retorno de mola
Conexão de ar comprimido entrada
1/8-27 NPTF
conexão de ar comprimido saída
1/8-27 NPTF
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
4.1 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
71 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Fluxo nominal Qn
200 l/min
Peso
0.75 kg

Documentação e desenhos