AVENTICS-R424B12524

AVENTICS™ Pilot valve, Series HV30 R424B12524

acionamento
elétrico
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
230 V
Tensão de operação AC
230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +10%
tamanho
ISO 3
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Consumo de corrente DC
6 W
Capacidade de retenção CA 50 Hz
5 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz
4.2 VA
Duração de ligação
100 %
Norma conexão elétrica
CNOMO / NFE 49-003-1
Tipo de proteção com conexão
IP65
Peso
0.18 kg
Material de caixa
sulfeto de polifenileno
Material de vedações
Borracha fluorada