Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422103884

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2 Micro, série PVP1 R422103884

Product Description

50 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

acionamento
elétrico
Funcionamento da válvula
NC
Fluxo nominal Qn
11 l/min
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Tipo de proteção com conexão
IP00
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Consumo de corrente DC
1.2 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
12 ms
Normas
ISO 8573-1: classe 6
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
50 Peça
Peso
0.005 kg

Características

  • Qn máx. 11 l/min a 14 l/min
  • Válvulas de assento de 3/2 NF
  • Ø 8,2 mm
  • Pressão de operação 3 bar a 8 bar
  • 24  V CC
  • Pressão de trabalho: 3 a 8 bar

Documentação e desenhos