Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422103093

AVENTICS™ Regulador de pressão R422103093

Product Description

DRUCKREGLER .

norma
ISO 5599-1
tamanho
ISO 2
Conexão regulada
2
Torque de aperto para parafusos de fixação
5 Nm
Pressão de operação máx
12 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Fluxo nominal Qn
1070 l/min
Torque de aperto para parafusos de fixação
5 Nm
Peso
1.11 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de butadieno

Documentação e desenhos