Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422102749

AVENTICS™ Placa base unitária, Série ES05 -inch R422102749

Product Description

CD01 - 3/2OC

acionamento
elétrico
conexão de ar comprimido saída
Placa básica
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-15% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 3/8
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Ø 3/8
Consumo de corrente DC
2 W
Duração de ligação
100 %
Tipo de proteção com conexão
IP65
Material de caixa
Poliamida, Polioximetileno

Documentação e desenhos