Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422102671

AVENTICS™ Placa básica, Série ES05 R422102671

Product Description

ERWEITERUNGSSATZ AV03-TRIPLE-BI

Modelo
Placa básica
Tipo
de acionamento unilateral
Unidade de fornecimento
1 Peça
Lote de fornecimento
Placa básica dupla, incl. 1 vedação
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
25 mg/m³
Torque de aperto para parafusos de fixação
0.9 Nm
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno

Documentação e desenhos