Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422102638

AVENTICS™ Função da válvula direcional 2x3/2, Série ES05 R422102638

Product Description

CD01 - 3/2OC

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
370 l/min
Princípio de comutação
2x3/2
Modelo
NA/NA
conexão de ar comprimido saída
Ø 8
Pressão de operação mín.
-0.8 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica
Tempo de ligação
<20
Tempo de desligamento
<20
parafusos de fixação
Parafuso torx (TORX) ISO 10664 - 10
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.9 Nm

Documentação e desenhos