Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422102462

AVENTICS™ Placa cega R422102462

Product Description

AV03-PLAQUE FERMETURE

Modelo
Placa cega
Tipo
Placa cega
Ar de comando exaustão de ar
com completa exaustão de ar do ar de comando
Unidade de fornecimento
1 Peça
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Tipo de proteção
IP65
parafuso de fixação
Parafuso torx (TORX) ISO 10664 - 8
Torque de aperto para parafusos de fixação
0.7 Nm
Peso
0.028 kg
Material de caixa
Poliarilamida, reforçada com fibra de vidro
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos