AVENTICS-R422102425

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV03 R422102425

Product Description

AV03-5/2AS-VT00-024VDC-NLC

B10
acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
300 l/min
Princípio de comutação
5/2
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de placa
Zeragem
com reposicionamento por mola pneumática/mola
Princípio↩de bloqueio
princípio de placas básicas múltiplo
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Conceito modular
  • Soluções inteligentes para demandas de segurança de máquina
  • Adequado a sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Integração de diversos módulos de E/S
  • Peso leve
  • Baixo consumo de energia
  • Cobre os requisitos da tecnologia de automação global, mesmo com especificações UL e em áreas ATEX
  • A série AV03/AV05-BP oferece a possibilidade de montagem em painéis.
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Documentação e desenhos