Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422101600

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 R422101600

Product Description

COIL KIT TC SERIES 24V DC FORM C

Largura da bobina
15 mm
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
ISO 15217
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Conexão elétrica 2
Conector
Número de polos
De 3 pinos
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Consumo de corrente DC
2 W
Peso
0.024 kg
Caixa
Poliamida

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos