Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422101521

AVENTICS™ Módulo de bloqueio, Stand-Alone R422101521

Product Description

AV-4/2NC-SR-024DC-E-D8-D8-M8-NLC-PD

acionamento
elétrico
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
7 bar
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Modelo
PNP
Conexão do sensor
M8x1
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,5 V
Tipo de proteção Sensor
IP65
Tensão de operação Válvula piloto
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Consumo de corrente
1.3 W
Indicação: LED
amarelo
Tipo de proteção válvula piloto
IP67
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 8
Fluxo nominal Qn
400 l/min
Modelo
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Conexão 2 / 4
Ø 8
Conexão de ar comprimido 12 (exaustão de ar)
Ø 4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C

Características

  • Qn = 340 l/min a 680 l/min

Documentação e desenhos