AVENTICS-R422101509

AVENTICS™ Módulo de bloqueio, Série AV R422101509

Product Description

AV-4/2NC-SR-AV-D1/4-D4-PD

B10
acionamento
pneumático
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Modelo
PNP
Sensor consumo de corrente máx.
15 A
Queda de tensão U com Imax
≤ 2,5 V
Tipo de proteção Sensor
IP67
Tipo conexão de ar comprimido entrada
Conexão de encaixe
Fluxo nominal Qn
400 l/min
Conexão 2 / 4
Ø 1/4"
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.1 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno

Características

  • Qn = 340 l/min a 680 l/min