Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422101283

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série TC15 - inch R422101283

Product Description

TC15-5/3EC-DO-230AC-I-FORM_C-NPTF-SGL

acionamento
elétrico
Funcionamento da válvula
posição central drenada
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
1300 l/min
conexão de ar comprimido saída
1/4 - 18 NPTF
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
230 V AC
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Norma conexão elétrica
ISO 15217
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
15 mm, com vedação mole
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
12 ms
Tempo tip. de desligamento
13 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.309 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C

Características

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentação e desenhos