Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422005156

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, série LS04-PD R422005156

Product Description

LS04-AF-PD-5/2-024DC-I-M8-D4

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
180 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Ø 4
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tamanho
M8
Conexão elétrica número de polos
De 3 pinos
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Compacto e leve
  • Troca rápida possível
  • Fácil de integrar
  • Adequado para aplicações móveis

Documentação e desenhos