AVENTICS-R422004129

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série LS04-PD R422004129

Product Description

LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

B10
acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
310 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NC
conexão de ar comprimido saída
Ø 6
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tamanho
M8
Conexão elétrica número de polos
De 3 pinos
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Tipo de conexão
conexão de tubo
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 6

Características

  • Compacto e leve
  • Troca rápida possível
  • Fácil de integrar
  • Adequado para aplicações móveis

Documentação e desenhos