Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422003356

AVENTICS™ Válvula piloto, Série ES05 R422003356

Product Description

CD01 - 5/3CC

acionamento
elétrico
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-15% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tamanho
forma C industrial
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Consumo de corrente DC
2 W
parafusos de fixação
Parafuso torx (TORX) ISO 10664 - 10
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.9 Nm
Tolerância torque de aperto
±0,1 mT
Unidade de fornecimento
1 Peça
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos