Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422003355

AVENTICS™ Kit de placas finais para D-Sub R422003355

Product Description

AV03-PLAQUE FERMETURE

Modelo
Placa final
Tipo
tipo B
Conexão de ar comprimido 1
G 3/8
Conexão 3 / 5
G 3/8
Conexão de comando
G 1/8
Ar de comando exaustão de ar
G 1/8
Unidade de fornecimento
1 Peça
Modelo
Multipino
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Conexão elétrica
Conector D-Sub, 25 pinos, lateral
Tipo de proteção
IP50
parafuso de fixação
Parafuso torx (TORX) ISO 10664 - 10
Torque de aperto para parafusos de fixação
0.9 Nm
Material de caixa
Poliamida, Polioximetileno
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos