AVENTICS-R422003277

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP R422003277

Product Description

KIT OF 10 X CON-VP-INDU-2-CRIMP

Modelo
Conector redondo
Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
Conector industrial
Conexão elétrica 1, número de polos
De 2 pinos
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Blindagem
não blindado
Tipo de proteção
IP40
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Tipo de conexão
Crimpagem
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.001 kg

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y