Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422002522

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série IS12-PD, tamanho 1 R422002522

Product Description

IS12-5/2NC-SR-NC-I-ISO5599GR1-ND-PD

Fluxo nominal Qn
1060 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Placa básica DIN ISO 5599 tam.1
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Normas
ISO 5599-1
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Tipo de conexão
conexão de placa
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica DIN ISO 5599 tam.1
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Placa básica DIN ISO 5599 tam.1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
Placa básica DIN ISO 5599 tam.1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
M5
válvula de base com caixa de linha
válvula de base sem bobina
tamanho
ISO 1
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Características

  • Detecção integrada da posição da bobina com sensor de proximidade eletrônico
  • Com pilotgem interna ou externa, sobreposição manual opcional
  • A válvula dupla é um componente de segurança de acordo com a Diretiva de maquinário 2006/42/EC e permite o uso nas categorias 3 e 4 de acordo com a norma ISO 13849-1 para obter um nível de desempenho de sistema de controle (PL) de até PL = e.

Documentação e desenhos