Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R419801401

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R419801401

Product Description

CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

Modelo
Conector redondo
Tipo de conexão
Rosqueamento
Cabo conectável Ø mín.
6 mm
Cabo conectável Ø máx.
8 mm
Relatório
Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
Blindagem
blindado
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4:00 AM
Tipo de proteção
IP67
Tensão↩de operação
48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código D
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Peso
0.41 kg
Material de caixa
Latão

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo

Documentação e desenhos